Z410/d1xl1
Estrattore a testa cilindrica, testa anti rotazione
Z410/d1xl1
~45 HRC
~1.2343
~DIN 1530-1 A
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
U |
f1 |
r1 |
k1 |
a1 |
l3 |
max.d4 |
min.d4 |
d2 |
d1 |
l1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
0,004 |
0,15 |
0,2 |
1,5 |
1,05 |
5 |
1,528 |
1,492 |
3 |
1,5 |
100 |
Z410/1,5x100
|
|
0,004 |
0,15 |
0,2 |
1,5 |
1,05 |
5 |
1,528 |
1,492 |
3 |
1,5 |
125 |
Z410/1,5x125
|
|
0,004 |
0,15 |
0,2 |
1,5 |
1,05 |
5 |
1,528 |
1,492 |
3 |
1,5 |
160 |
Z410/1,5x160
|
|
0,004 |
0,15 |
0,2 |
1,5 |
1,05 |
5 |
1,528 |
1,492 |
3 |
1,5 |
200 |
Z410/1,5x200
|
|
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.
Tutti i prodotti della categoria - Estrattore a testa cilindrica