Z413/d1xl1 | Estrattore a testa cilindrica | Estrattore | Estrarre | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z413/d1xl1

Estrattore, inossidabile e temprato, forma A

Z413/d1xl1

~1.4125
DIN 1530-1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 k1 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
0,2 1,2 2,5 1 100
Z413/1x100
0,2 1,2 2,5 1 125
Z413/1x125

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths. This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process.

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart