Z461/b1xs1xl1 | Estrattore piatto | Estrattore | Estrarre | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z461/b1xs1xl1

Estrattore a lama speciale, Special

Z461/b1xs1xl1

62 HRC
1.2601

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 k2 k1 l4 l3 l2 d5 d4 d3 d2 d1 b1 s1 l1 Numero prodotto
0,3 2 3 7 12 100 6,4 10 7 8 4 3,8 0,4 125
Z461/3,8x0,4x125
0,5 2 5 9 14 100 9 13 10 12 6 5,8 0,6 125
Z461/5,8x0,6x125
0,5 3 5 13 20 125 13,4 19 15 16 10 9,8 1 160
Z461/9,8x1x160
0,5 3 5 13 20 160 13,4 19 15 16 10 9,8 1 200
Z461/9,8x1x200