Z1050/d1xh1xd2 | Tasselli | Iniezione | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1050/d1xh1xd2

Inserto di iniezione, rotondo, con tunnel arrotondato

Z1050/d1xh1xd2

54 HRC
1.3343

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 h2 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d1 h1 d2 Numero prodotto Dati CAD
5,5 0,6 1,25 10 0,5 2,5 2,2 M4 6 17 0,6 Z1050/6x17x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,2 M4 8 22 0,6 Z1050/8x22x0,6
6 0,6 1,5 13 0,75 3 2,4 M4 8 22 0,8 Z1050/8x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,5 M5 10 22 0,8 Z1050/10x22x0,8
8 0,8 2 12 1 4 2,9 M5 10 22 1,2 Z1050/10x22x1,2
8 0,8 2 12 1 4 3,3 M5 10 22 1,6 Z1050/10x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 2,9 M5 12 22 1,2 Z1050/12x22x1,2
10 0,8 2,5 11 1 5 3,3 M5 12 22 1,6 Z1050/12x22x1,6
10 0,8 2,5 11 1 5 3,7 M5 12 22 2,0 Z1050/12x22x2,0