Z1060/l1xb1xh1xd2
Inserto di iniezione, rettangolare, con tunnel arrotondato
Z1060/l1xb1xh1xd2
54 HRC
1.3343
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
h2 |
t2 |
t1 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
l1 |
b1 |
h1 |
d2 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
0,6 |
1,5 |
13 |
0,75 |
3 |
2,2 |
M4 |
8 |
6 |
22 |
0,6 |
Z1060/8x6x22x0,6
|
|
0,6 |
1,5 |
13 |
0,75 |
3 |
2,4 |
M4 |
8 |
6 |
22 |
0,8 |
Z1060/8x6x22x0,8
|
|
0,8 |
2 |
12 |
1 |
4 |
2,5 |
M5 |
10 |
8 |
22 |
0,8 |
Z1060/10x8x22x0,8
|
|
0,8 |
2 |
12 |
1 |
4 |
3 |
M5 |
10 |
8 |
22 |
1,2 |
Z1060/10x8x22x1,2
|
|
0,8 |
2 |
12 |
1 |
4 |
3,3 |
M5 |
10 |
8 |
22 |
1,6 |
Z1060/10x8x22x1,6
|
|
0,8 |
2,5 |
11 |
1 |
5 |
2,9 |
M5 |
12 |
10 |
22 |
1,2 |
Z1060/12x10x22x1,2
|
|
0,8 |
2,5 |
11 |
1 |
5 |
3,3 |
M5 |
12 |
10 |
22 |
1,6 |
Z1060/12x10x22x1,6
|
|
0,8 |
2,5 |
11 |
1 |
5 |
3,7 |
M5 |
12 |
10 |
22 |
2,0 |
Z1060/12x10x22x2,0
|
|