Z10650/l1xb1xh1xd1
Inserto di iniezione, rettangolare, contornabile
Z10650/l1xb1xh1xd1
54 HRC
1.3343
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
r2 |
r1 |
t5 |
t4 |
t3 |
t2 |
t1 |
l4 |
l3 |
l2 |
d4 |
d3 |
max.d2 |
l1 |
b1 |
h1 |
d1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
1,7 |
0,3 |
1,5 |
7 |
1 |
2,5 |
1,5 |
10 |
1 |
4 |
2,7 |
M4 |
0,8 |
12 |
5 |
15 |
3 |
Z10650/12x5x15x3
|
|
3 |
0,3 |
2,5 |
8,5 |
2,2 |
4,8 |
3 |
17,3 |
1,2 |
5,5 |
4,5 |
M5 |
1,6 |
20 |
10 |
22 |
5 |
Z10650/20x10x22x5
|
|
3,5 |
0,3 |
4 |
8,5 |
4,2 |
7,4 |
5 |
26,8 |
1,4 |
7 |
5,5 |
M6 |
2,4 |
30 |
12 |
27 |
8 |
Z10650/30x12x27x8
|
|
Tutti i prodotti della categoria - Tasselli