Z50/d2xl1 | Ugelli ad iniezione | Iniezione | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z50/d2xl1

Bussola di iniezione, pezzo grezzo

Z50/d2xl1

1.2826
750 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 d3 d2 l1 Numero prodotto Dati CAD
18 38 18 36 Z50/18x36
18 38 18 56 Z50/18x56
18 38 18 76 Z50/18x76
23 48 24 56 Z50/24x56
23 48 24 76 Z50/24x76
23 48 24 96 Z50/24x96
23 48 24 136 Z50/24x136

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z53/... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner
  • Bushings are available with or without radius to suit machine nozzle
  • Ready-to-install, hardened and ground. Available with taper 0,5°, 1° and 1°30'