Z511/d2xl1xd1xsr1
Bussola di iniezione, Raggio calotta metrico
Z511/d2xl1xd1xsr1
~55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
k1 |
a1 |
d3 |
d2 |
l1 |
d1 |
sr1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x22x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
2,5 |
40 |
Z511/12x22x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x22x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
22 |
3,5 |
40 |
Z511/12x22x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x27x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
2,5 |
40 |
Z511/12x27x2,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
15,5 |
Z511/12x27x3,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
27 |
3,5 |
40 |
Z511/12x27x3,5x40
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
15,5 |
Z511/12x36x2,5x15,5
|
|
13 |
11 |
28 |
12 |
36 |
2,5 |
40 |
Z511/12x36x2,5x40
|
|
The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z 53 /... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.
Tutti i prodotti della categoria - Ugelli ad iniezione
Z50/...
Bussola di iniezione, pezzo grezzo
Z51/...
Bussola di iniezione, Raggio calotta pollici
Z51/...
Bussola di iniezione, Raggio calotta metrico
Z51/...
Bussola di iniezione, senza raggio calotta
Z510/...
Bussola di iniezione, pezzo grezzo
Z511/...
Bussola di iniezione, senza raggio calotta
Z511/...xsr1
Bussola di iniezione, Raggio calotta metrico
Z512/...
Bussola di iniezione, Raggio calotta metrico
Z512/...
Bussola di iniezione, senza raggio calotta
Z518/...
Bussola di iniezione, a temperatura regolabil...
Z519/...
Bussola di iniezione per termoindurenti, a te...
Z53/...
Bussola strappacolata con cono di tenuta
Z530/...
Bussola strappacolata con cono di tenuta, Par...