Z512/d2xl1xd1 | Ugelli ad iniezione | Iniezione | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z512/d2xl1xd1

Bussola di iniezione, senza raggio calotta

Z512/d2xl1xd1

55 HRC
1.2826
DIN ISO 10072 (DIN 16752)

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 a1 d3 d2 l1 d1 Numero prodotto Dati CAD
13 11 28 12 27 2,5 Z512/12x27x2,5
13 11 28 12 36 2,5 Z512/12x36x2,5
13 11 28 12 36 3,5 Z512/12x36x3,5
13 11 28 12 46 2,5 Z512/12x46x2,5
13 11 28 12 46 3,5 Z512/12x46x3,5
13 11 28 12 56 2,5 Z512/12x56x2,5
13 11 28 12 56 3,5 Z512/12x56x3,5
13 11 28 12 66 3,5 Z512/12x66x3,5
13 11 28 12 76 3,5 Z512/12x76x3,5
18 15 38 18 46 3 Z512/18x46x3

The HASCO-Sprue bushings in connection with sprue puller Z53/... are used for economic indirect gating in injection- and compression moulds for the processing of thermoplastics- and thermoset materials.

Special Features

  • Provides for simple solutions for gating on subrunner
  • Bushings are available with or with- out radius to suit machine nozzle
  • Ready-to-install, hardened and ground
  • Available with taper 0,5°; 1° and 1°30’