Z518/d2xl1xd1 | Ugelli ad iniezione | Iniezione | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z518/d2xl1xd1

Bussola di iniezione, a temperatura regolabile

Z518/d2xl1xd1

54 HRC
1.2363

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

k1 a2 a1 l2 d7 d6 d5 d4 d3 d2 l1 d1 Numero prodotto Dati CAD
23 13,5 28,5 36 25 M10x1 26 15 45 18 46 4 Z518/18x46x4
23 13,5 28,5 46 25 M10x1 26 15 45 18 56 4 Z518/18x56x4
23 13,5 28,5 66 25 M10x1 26 15 45 18 76 4 Z518/18x76x4
23 13,5 28,5 86 25 M10x1 26 15 45 18 96 4 Z518/18x96x4
32 18 34 44 34 M14x1,5 35 19 56 24 56 5,5 Z518/24x56x5,5
32 18 34 64 34 M14x1,5 35 19 56 24 76 5,5 Z518/24x76x5,5
32 18 34 84 34 M14x1,5 35 19 56 24 96 5,5 Z518/24x96x5,5
32 18 34 104 34 M14x1,5 35 19 56 24 116 5,5 Z518/24x116x5,5