Z530/d2xl1xl2 | Ugelli ad iniezione | Iniezione | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z530/d2xl1xl2

Bussola strappacolata con cono di tenuta, Particolare semilavorato

Z530/d2xl1xl2

56 HRC
~ 1.2826

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ l3 d4 d3 d1 d2 l1 l2 Numero prodotto Dati CAD
1 4 - 16 4 12 22 22 Z530/12x22x22
1 4 - 16 4 12 27 27 Z530/12x27x27
1 4 - 16 4 12 36 36 Z530/12x36x36
1 4 - 16 4 12 46 46 Z530/12x46x46
2 4 4,5 16 4 12 56 46 Z530/12x56x46
2 4 4,5 16 4 12 66 46 Z530/12x66x46
1 4 - 22 6 18 22 22 Z530/18x22x22
1 4 - 22 6 18 27 27 Z530/18x27x27
1 4 - 22 6 18 36 36 Z530/18x36x36
1 4 - 22 6 18 46 46 Z530/18x46x46
The modified sprue puller insert Z530/... permits the customised configuration of the puller shape and undercut.Longer versions enable user-specific design and length requirements to be met.
  • Undercut freely configurable
  • Can be cut as required
  • With an anti-rotation lock
  • Prepared ready-to-mount
  • Easy to use with ejectors with a sprue puller claw
  • Hardened to 56HRC, material 1.2826
  • Longer guide spigot for use with gate inserts with a curved tunnel