Z515/d1xd2xsr1
Ugello pneumatico

Z515/d1xd2xsr1
Istruzioni di montaggio
pdf, 248,6KB
Spare parts
pdf, 102,7KB
Brochure informativa
pdf, 204,8KB
Mediateca
più
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
h1 | d4 | d3 | d1 | d2 | sr1 | Numero prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4,2 | 100 | 6 | - | Z515/100x6 |
4 | 24 | 4,2 | 100 | 6 | 15 | Z515/100x6x15 |
2,5 | 30 | 4,2 | 100 | 6 | 40 | Z515/100x6x40 |
4 | 24 | 5,6 | 100 | 7,5 | 15 | Z515/100x7,5x15 |
2,5 | 30 | 5,6 | 100 | 7,5 | 40 | Z515/100x7,5x40 |