Z165/Typ | Boccole di richiamo | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z165/Typ

Sistema di richiamo

Z165/Typ

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

max.H sw1 h1 a1 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Numero prodotto Dati CAD
55 20 11 11,35 0,9 45 12 70 24 M12x1 M32x1,5 50 Z165/50
70 27 12 13,4 0,9 60 17 90 31 M16x1,5 M42x1,5 60 Z165/60
100 34 13 14,4 1 75 22 120 39 M20x1,5 M50x1,5 80 Z165/80