Z1697/d1 | Dispositivo doppia corsa | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1697/d1

Espulsore a doppia corsa, DLC, decentrato, anteriore

Z1697/d1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 k2 k1 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
8 6 6 77 5 12 45 90 103 52 44 44 36 28 27 6 76 3 76
10 7 7 101 6 17 59 100 134 59 51 51 43 34 32 8 96 4 96
14 8 8 126 7 22 74 150 168 73 64 63 54 43 42 10 130 5 130
d1 Numero prodotto Dati CAD
16 Z1697/16
20 Z1697/20
26 Z1697/26

Removal from mould with stripper plate. Function and stroke sequence are similar with Z169/... and Z1691/... Off-center, inward mounting. Precision part for off-centre installation. Additional guidance of the ejector assembly.

  • Precision standard components, for reliable movement control
  • Optimized positive interlocking mechanism
  • Simple mounting and adjusting
  • Functional surfaces with DLC coating
  • Suitable for clean-room use
  • Extremely low friction coefficient
  • Hard slip layer