Z169/d1
Espulsore a doppia corsa, DLC, centrale, anteriore
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
sw3 |
sw2 |
sw1 |
k2 |
k1 |
l7 |
l6 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
l1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
min.H1 |
max.H1 |
min.H2 |
max.H2 |
20 |
28 |
13 |
8 |
5 |
11 |
9 |
11 |
26 |
56 |
112 |
164 |
20 |
30 |
M32x1,5 |
M22x1 |
6 |
30 |
3 |
50 |
27 |
38 |
17 |
10 |
6 |
12 |
9 |
16 |
36 |
75 |
147,8 |
220 |
28 |
40 |
M42x1,5 |
M30x1,5 |
6 |
40 |
4 |
70 |
38 |
55 |
24 |
11 |
7 |
13 |
11 |
21 |
45 |
80 |
169,6 |
255 |
38 |
50 |
M60x1,5 |
M40x1,5 |
7 |
50 |
4 |
70 |
50 |
65 |
32 |
15 |
8 |
14 |
12 |
22 |
45 |
98 |
200 |
270 |
50 |
65 |
M70x1,5 |
M52x1,5 |
7,5 |
60 |
5 |
80 |
d1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
16 |
Z169/16
|
|
22 |
Z169/22
|
|
30 |
Z169/30
|
|
40 |
Z169/40
|
|
Tutti i prodotti della categoria - Dispositivo doppia corsa
Z169/...
Espulsore a doppia corsa, DLC, centrale, ante...
Z1691/...
Espulsore a doppia corsa, DLC, centrale, ante...
Z1692/...
Espulsore a doppia corsa, DLC, centrale, cors...
Z1695/...
Espulsore a doppia corsa, DLC, centrale, post...
Z1696/...
Adattatore, with screw
Z1697/...
Espulsore a doppia corsa, DLC, decentrato, an...