Z1561/d1xd2xb1 | Cuscinetto | Gamma ingranaggi | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1561/d1xd2xb1

Cuscinetto a rulli cilindrici

Z1561/d1xd2xb1

DIN 5412-1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

min.r2 min.r1 d1 d2 b1 Numero prodotto Dati CAD
0,3 0,6 15 35 11 Z1561/15x35x11
0,6 1 20 47 14 Z1561/20x47x14
0,6 1 25 52 15 Z1561/25x52x15
0,6 1 30 62 16 Z1561/30x62x16
0,6 1 35 72 17 Z1561/35x72x17

I cuscinetti a rulli cilindrici Z 1561/... HASCO vantano un’elevata capacità di carico radiale grazie al contatto di linea tra corpo dei rullini e pista di rotolamento. Sono particolarmente adatti per gli utilizzi con numero di giri elevato.

Caratteristiche particolari

  • Temperatura ambiente max 120 °C
  • Utilizzabile anche come cuscinetto flottante con forze assiali in una direzione
  • L’unità smontabile facilita il montaggio
  • Particolarmente resistente grazie all’elevata forza portante
  • Ammette forze radiali e assiali