Z1567/d1xl1 | Cuscinetto | Gamma ingranaggi | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1567/d1xl1

Cuscinetto ad aghi

Z1567/d1xl1

DIN EN ISO 683-17

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
0,3 15 8 16 Z1567/8x16
0,3 17 10 16 Z1567/10x16
0,3 19 12 16 Z1567/12x16
0,3 22 14 16 Z1567/14x16
0,3 23 15 16 Z1567/15x16
0,3 24 16 16 Z1567/16x16
0,3 26 18 16 Z1567/18x16
0,3 28 20 20 Z1567/20x20
0,3 29 21 20 Z1567/21x20
0,3 30 22 20 Z1567/22x20

Il nuovo cuscinetto rulli Z1567/... HASCO presenta un ingombro radialeparticolarmente ridotto ed è perfetta-mente adatto per il posizionamento deimaschi dentati.

  • Temperatura ambiente max 120 °C
  • Forza portante elevata con altezze diinstallazione ridotte
  • Superficie di appoggio più ampia inseguito ai rulli
  • Senza anello interno
  • Realizzato su misura per i maschidentati Z1550/...
  • Possibilità di rilubrificazione