Z1568/d1xd2xh1 | Cuscinetto | Gamma ingranaggi | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1568/d1xd2xh1

Rondelle di aggiustamento

Z1568/d1xd2xh1

~ 1.4303
~ DIN 988

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

d1 d2 h1 Numero prodotto Dati CAD
11 17 0,1 Z1568/11x17x0,1
13 19 0,1 Z1568/13x19x0,1
16 22 0,1 Z1568/16x22x0,1
18 25 0,1 Z1568/18x25x0,1
22 32 0,1 Z1568/22x32x0,1
28 40 0,1 Z1568/28x40x0,1
32 45 0,1 Z1568/32x45x0,1
37 47 0,1 Z1568/37x47x0,1
42 52 0,1 Z1568/42x52x0,1
48 60 0,1 Z1568/48x60x0,1

The HASCO adjusting washers Z1568/... can offset axial play from manufacturing tolerances. Any required combination can be achieved in thickness increments of 0.1 mm. 

  • Simple means of offsetting axial play
  • Corrosion resistant
  • Coordinated with needle-thrust ball bearing Z 1564/... and cylindrical roller bearing Z 1566/...
  • Time savings through easy fitting