Z1520/d1xp1/L/l1 | Elementi di trasmissione | Gamma ingranaggi | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1520/d1xp1/L/l1

Dado con filettatura a passo grosso, filettatura sinistrorsa

Z1520/d1xp1/L/l1

2.0550

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ n1 t1 b1 l4 l3 l2 d2 d1 p1 R l1 Numero prodotto Dati CAD
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 50 L 50 Z1520/16x50/L/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 50 L 80 Z1520/16x50/L/80
1 5 2,8 6 11 28 50 28 Tr16 63 L 50 Z1520/16x63/L/50
2 5 2,8 6 15 40 50 28 Tr16 63 L 80 Z1520/16x63/L/80