Z1547/b1xl1xm1 | Elementi di trasmissione | Gamma ingranaggi | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1547/b1xl1xm1

Unità cremagliera, per stampo a piani

Z1547/b1xl1xm1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 p1 z1 h3 h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 l3 l2 d1 b1 l1 m1 Numero prodotto Dati CAD
6 7,85 90 25 22,6 27,5 5 84 30 95,5 40 13 60 M8 28 800 2,5 Z1547/28x800x2,5
10 15,7 69 37 29 42 6 156 50 120 60 18,6 100 M12 40 1200 5 Z1547/40x1200x5

Gli stampi sandwich offrono un’alternativa conveniente e vantaggiosa dal punto di vista tecnico rispetto alle macchine e agli stampi di grosse dimensioni.

I nuovi componenti HASCO – la scatola di trasmissione Z 1545 /... e l’unità a cremagliera Z 1547/... – permettono la realizzazione semplice, precisa e ripetibile degli stampi sandwich. 

L’utilizzo degli stampi sandwich consente di raddoppiare le capacità di produzione a parità di misure degli stampi e di sfruttare le macchine in modo più efficiente.

Caratteristiche particolari

  • L’altezza costruttiva limitata permette una minore distanza dalla trave della macchina
  • Materiali di qualità per la realizza zione di forze di apertura maggiori
  • Guida piatta con rivestimento DLC
  • Modulo 5 per una trasmissione elevata
  • Componentistica standard dispo nibile da magazzino
  • Costi di produzione calcolabili