Z1732/d1 | Gancio-sgancio | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1732/d1

Boccola filettata

Z1732/d1

1.2343
brunito
1000 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

t1 l1 d3 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
14 20 M24x1 19 14 Z1732/14
16 22 M30x1,5 24 18 Z1732/18