Z173/d1xmax.H | Gancio-sgancio | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H

Aggancio-sgancio , rotondo, decentrato

Z173/d1xmax.H

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

min.H h1 l2 l1 d6 d5 d4 d3 d2 d1 max.H Numero prodotto Dati CAD
6 14 60 78 32,2 14 44,8 34,8 M10 32 28 Z173/32x28
6 14 88 106 32,2 14 44,8 34,8 M10 32 56 Z173/32x56
8 16 70 90 38,2 18 51,8 40,8 M12 38 36 Z173/38x36
8 16 105 125 38,2 18 51,8 40,8 M12 38 71 Z173/38x71