Z173/d1xmax.H-01 | Gancio-sgancio | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-01

Gancio / sgancio rotondo

Z173/d1xmax.H-01

59 +2 HRC
1.5920
Brunito

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

d1 max.H Numero prodotto
32 28 Z173/32x28-01
32 56 Z173/32x56-01
38 36 Z173/38x36-01
38 71 Z173/38x71-01