Z174/b1xmax.H1xHv
Aggancio-sgancio
, DLC
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
Pos10 |
Pos9 |
min.H1 |
F |
h5 |
h4 |
h3 |
h2 |
h1 |
a3 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
l7 |
l6 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
l1 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
0,5 |
20 |
10 |
140 |
140 |
20 |
9,75 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
20,5 |
20 |
10 |
140 |
140 |
40 |
9,75 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
0,5 |
20 |
10 |
180 |
180 |
20 |
9,75 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
50,5 |
20 |
10 |
180 |
180 |
70 |
9,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
0,5 |
34 |
15 |
200 |
200 |
34 |
16,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
32,5 |
34 |
15 |
200 |
200 |
66 |
16,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
0,5 |
34 |
15 |
250 |
250 |
34 |
16,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
75,5 |
34 |
15 |
250 |
250 |
109 |
16,75 |
Z31/8x18 |
Z26/8x24 |
7 |
48000 |
37,5 |
16 |
27 |
15,5 |
27 |
80 |
45 |
22 |
25 |
60,1 |
0,5 |
45 |
15 |
250 |
250 |
45 |
22,25 |
Z31/8x18 |
Z26/8x24 |
7 |
48000 |
37,5 |
16 |
27 |
15,5 |
27 |
80 |
45 |
22 |
25 |
60,1 |
50,5 |
45 |
15 |
250 |
250 |
95 |
22,25 |
b1 |
max.H1 |
Hv |
Numero prodotto |
Dati CAD |
50 |
90 |
0 |
Z174/50x90x0
|
|
50 |
90 |
20 |
Z174/50x90x20
|
|
50 |
130 |
0 |
Z174/50x130x0
|
|
50 |
130 |
50 |
Z174/50x130x50
|
|
80 |
117 |
0 |
Z174/80x117x0
|
|
80 |
117 |
32 |
Z174/80x117x32
|
|
80 |
167 |
0 |
Z174/80x167x0
|
|
80 |
167 |
75 |
Z174/80x167x75
|
|
100 |
145 |
0 |
Z174/100x145x0
|
|
100 |
145 |
50 |
Z174/100x145x50
|
|
Il gancio-sgancio Z174/... viene richiesto da molti clienti per la sua altissima forza di trazione ed affidabilità, garantite dal bloccaggio sui due lati.
Si realizzano delle separazioni delle piastre molto precise. Viene applicato nello stampaggio ad iniezione e pressofusione, come pure in dispositivi e macchine speciali.
E’ disponibile in tre dimensioni.
E’ possibile l’apertura della piastra con o senza ritardo.
La piastra agganciata viene limitata e bloccata meccanicamente nella posizione finale.
Tutti i prodotti della categoria - Gancio-sgancio
Z170/1
Aggancio-sgancio, DLC
Z170/2
Aggancio-sgancio
, DLC
Z170/3
Aggancio-sgancio
, DLC
Z171/1
Aggancio-sgancio
, DLC
Z171/2
Aggancio-sgancio
, DLC
Z171/3
Aggancio-sgancio, DLC
Z173/...
Aggancio-sgancio
, rotondo, decentrato
Z1731/...
Bullone di trazione
Z1732/...
Boccola filettata
Z174/...
Aggancio-sgancio
, DLC
Z1780/...
Round latch unit, pulling system
Z17800/...
Locking unit, pulling system
Z1782/...
Round latch unit, pushing system
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/...
Rotondo Aggancio-sgancio
Z1791/...
Asta di trazione completa