Z1791/d1xl1
Asta di trazione completa
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
sw1 |
l2 |
d2 |
d1 |
l1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
13 |
21 |
12,4 |
16 |
140 |
Z1791/16x140
|
|
13 |
21 |
12,4 |
16 |
250 |
Z1791/16x250
|
|
15 |
24 |
14,5 |
19 |
160 |
Z1791/19x160
|
|
15 |
24 |
14,5 |
19 |
280 |
Z1791/19x280
|
|
22 |
31 |
19,5 |
26 |
200 |
Z1791/26x200
|
|
22 |
31 |
19,5 |
26 |
310 |
Z1791/26x310
|
|
29 |
40 |
24 |
35 |
270 |
Z1791/35x270
|
|
29 |
40 |
24 |
35 |
370 |
Z1791/35x370
|
|
The HASCO round latch locking unit Z1790/... has been specially developed for injection moulds and diecasting moulds where a second parting plane is required in the mould.
Tutti i prodotti della categoria - Gancio-sgancio
Z170/1
Aggancio-sgancio, DLC
Z170/2
Aggancio-sgancio
, DLC
Z170/3
Aggancio-sgancio
, DLC
Z171/1
Aggancio-sgancio
, DLC
Z171/2
Aggancio-sgancio
, DLC
Z171/3
Aggancio-sgancio, DLC
Z173/...
Aggancio-sgancio
, rotondo, decentrato
Z1731/...
Bullone di trazione
Z1732/...
Boccola filettata
Z174/...
Aggancio-sgancio
, DLC
Z1780/...
Round latch unit, pulling system
Z17800/...
Locking unit, pulling system
Z1782/...
Round latch unit, pushing system
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/...
Rotondo Aggancio-sgancio
Z1791/...
Asta di trazione completa