Z1592/d2xl1 | Giunti di estrazione | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1592/d2xl1

Ejector coupling rod, blank

Z1592/d2xl1

58 HRC
1.2764

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 l3 l2 l1 d1 d2 Numero prodotto Dati CAD
14 20 50 200 18 18 Z1592/18x200
19 23 60 250 24 24 Z1592/24x250
24 26 70 280 30 30 Z1592/30x280