Z160/d1xl1 | Giunti di estrazione | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z160/d1xl1

Boccola filettata, per gruppo di estrazione

Z160/d1xl1

1.2312 / 1.7225

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 k1 b1 l2 d3 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
8 6 24 12 36 20 M6 37 Z160/6x37
8 6 24 12 36 20 M6 42 Z160/6x42

I nuovi adattatori di fissaggio HASCO Z 160 /... e Z 161/... sostituiscono la filettatura di fissaggio corta nel gruppo di espulsione e offrono un trasferimento sicuro delle forze di formatura.

Caratteristiche particolari

  • Filettatura di ingresso lunga
  • Trasferimento sicuro delle forze di formatura
  • Possibilità di utilizzare la posizione centrale dell'espulsore
  • Speciale geometria anti-torsione
  • Misura adattata alle dimensioni di filettatura delle colonne di rimando Z 02 /...
  • Nessuna sporgenza sulla piastra di fissaggio possibile