Z2701/d1 | Raccordi | Programma idraulico | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z2701/d1

Raccordo a vite angolato

Z2701/d1

Acciaio
DIN EN ISO 8434-1 (DIN2353)

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ d1 Numero prodotto Dati CAD
W06L M12x1,5 Z2701/12x1,5
W08L M14x1,5 Z2701/14x1,5
W10L M16x1,5 Z2701/16x1,5
W12L M18x1,5 Z2701/18x1,5
W15L M22x1,5 Z2701/22x1,5