Z1755/d1 | Meccanismo scorrevole | Sistema scorrevole | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1755/d1

Blocco di ritegno

Z1755/d1

1.2312
1080 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

h1 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Numero prodotto
32 16 11 16 10 23 36 2,2 5 56 36 8 15 9 16 Z1755/16
45 22 15,5 22,5 13 32 54 2 8 80 45 10 20 14 25 Z1755/25