Z1756/l1xh1 | Meccanismo scorrevole | Sistema scorrevole | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1756/l1xh1

Distanziale

Z1756/l1xh1

1.2162
590 N/mm²

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

b1 l1 h1 Numero prodotto Dati CAD
56 36 40
Z1756/36x40
56 36 63
Z1756/36x63
80 45 32
Z1756/45x32
80 45 50
Z1756/45x50
80 45 80
Z1756/45x80