Z1821/h1xs1xb1
Piastra di pressione
Z1821/h1xs1xb1
53 HRC
1.2842
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
Typ |
r1 |
h2 |
a2 |
a1 |
d2 |
d1 |
h1 |
s1 |
b1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
1 |
1,5 |
11 |
- |
4,5 |
8,3 |
4,3 |
12 |
4 |
18 |
Z1821/12x4x18
|
|
1 |
1,5 |
11 |
- |
4,5 |
8,3 |
4,3 |
12 |
4 |
22 |
Z1821/12x4x22
|
|
2 |
1,5 |
11 |
16 |
4,5 |
8,3 |
4,3 |
12 |
4 |
30 |
Z1821/12x4x30
|
|
2 |
1,5 |
11 |
36 |
4,5 |
8,3 |
4,3 |
12 |
4 |
50 |
Z1821/12x4x50
|
|
1 |
1,5 |
15 |
- |
7 |
8,3 |
4,3 |
16 |
4 |
18 |
Z1821/16x4x18
|
|
1 |
1,5 |
15 |
- |
7 |
8,3 |
4,3 |
16 |
4 |
22 |
Z1821/16x4x22
|
|
2 |
1,5 |
15 |
16 |
7 |
8,3 |
4,3 |
16 |
4 |
30 |
Z1821/16x4x30
|
|
2 |
1,5 |
15 |
36 |
7 |
8,3 |
4,3 |
16 |
4 |
50 |
Z1821/16x4x50
|
|
2 |
1,5 |
19 |
16 |
10 |
8,3 |
4,3 |
20 |
4 |
30 |
Z1821/20x4x30
|
|
2 |
1,5 |
19 |
24 |
10 |
8,3 |
4,3 |
20 |
4 |
38 |
Z1821/20x4x38
|
|