Z1831/h1xs1xl1
Piastra di pressione
Z1831/h1xs1xl1
53 HRC
1.2842
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
Typ |
r1 |
a2 |
a1 |
d2 |
d1 |
h1 |
s1 |
l1 |
Numero prodotto |
Dati CAD |
1 |
1,5 |
12 |
- |
8,3 |
4,3 |
23 |
4 |
22 |
Z1831/23x4x22
|
|
2 |
1,5 |
12 |
16 |
8,3 |
4,3 |
23 |
4 |
30 |
Z1831/23x4x30
|
|
2 |
1,5 |
12 |
36 |
8,3 |
4,3 |
23 |
4 |
50 |
Z1831/23x4x50
|
|
2 |
1,5 |
16 |
16 |
8,3 |
4,3 |
31 |
4 |
30 |
Z1831/31x4x30
|
|
2 |
1,5 |
16 |
24 |
8,3 |
4,3 |
31 |
4 |
38 |
Z1831/31x4x38
|
|
2 |
1,5 |
16 |
39 |
8,3 |
4,3 |
31 |
4 |
53 |
Z1831/31x4x53
|
|
2 |
1,5 |
19 |
16 |
8,3 |
4,3 |
36 |
5 |
30 |
Z1831/36x5x30
|
|
2 |
1,5 |
19 |
24 |
8,3 |
4,3 |
36 |
5 |
38 |
Z1831/36x5x38
|
|
2 |
1,5 |
19 |
39 |
8,3 |
4,3 |
36 |
5 |
53 |
Z1831/36x5x53
|
|
2 |
2 |
24 |
18 |
12,4 |
6,4 |
46 |
5 |
38 |
Z1831/46x5x38
|
|