Z1895/d1 | Sicura per cursore | Sistema scorrevole | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1895/d1

Fissaggio cursore, DLC, rotondo

Z1895/d1

max. 180 °C
1.2767
DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

F2 F1 sw1 r1 h2 h1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
34 28 1,3 0,35 1 10 4,3 1,4 6,6 M3 7 M2 13 Z1895/13
42 38 2 0,5 1,8 14 6 2 9,6 M4 10 M3 18 Z1895/18
92 38 2,5 0,75 2,8 21 9 3 14,4 M5 15 M4 27 Z1895/27

The new HASCO slide retainer Z 1895 /... and slide retainer catch Z 1896 /... are noted for their frictional and positive-locking connection. Slide positions are secured and reliably locked via a positive connection.

Special Features

  • DLC-coated
  • Lubricant-free production
  • Optimum corrosion protection
  • Service temperature up to 180 °C 
  • Compact design
  • Holding force of 3.4 - 9.2 kg
  • Catch design for minimal build volumes
  • The slide retainer can be replaced on the machine