Z1896/d1 | Sicura per cursore | Sistema scorrevole | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1896/d1

Fissaggio cursore, DLC, rotondo

Z1896/d1

max. 180 °C
1.2767
DLC

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

F2 F1 r1 Ln L0 k1 h2 h1 t1 b1 l1 d3 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
34 28 0,4 7,5 12 1,4 1 7 6,3 7 6,6 8,4 5,3 7 Z1896/7
42 38 0,5 10 16 2 1,8 10 9 10 9,6 12 8,3 10 Z1896/10
92 38 0,8 16 18 3 2,8 15 14 15 14 18 12 15 Z1896/15

The new HASCO slide retainer Z1895/... and slide retainer catch Z1896/... are noted for their frictional and positive-locking connection. Slide positions are secured and reliably locked via a positive connection.

  • DLC-coated
  • Lubricant-free production
  • Optimum corrosion protection
  • Service temperature up to 180 °C
  • Compact design
  • Holding force of 3.4 - 9.2 kg
  • Catch design for minimal build volumes
  • The slide retainer can be replaced on the machine