Z1820/h1xb1 | Spallamento | Sistema scorrevole | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1820/h1xb1

Blocco cursore, single sided

Z1820/h1xb1

60 HRC
1.2162

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ h3 h2 t2 t1 a4 a3 a2 a1 b2 l2 l1 d3 d2 d1 h1 b1 Numero prodotto Dati CAD
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 10 8 20 10 M6 M4 12 18 Z1820/12x18
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 12 8 20 10 M6 M4 12 22 Z1820/12x22
2 5 11 5,7 5 4,5 13 16 - 20 8 20 10 M6 M4 12 30 Z1820/12x30
3 5 11 5,7 5 4,5 13 36 24 40 8 20 10 M6 M4 12 50 Z1820/12x50