Z182/h1xb1 | Spallamento | Sistema scorrevole | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z182/h1xb1

Blocco cursore, singolo

Z182/h1xb1

60 HRC
1.2162

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Typ r1 h3 h2 t2 t1 a3 a2 a1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 h1 b1 Numero prodotto Dati CAD
1 5,8 5 11 10 5 5 - - 4,5 12 22 12 M6 M4 12 18 Z182/12x18
1 5,8 5 11 10 5 8,5 - - 4,5 15 25 12 M6 M4 12 22 Z182/12x22
2 5,8 5 11 10 7 14 - 16 4,5 15 25 12 M6 M4 12 30 Z182/12x30
3 5,8 5 11 10 7 34 24 36 4,5 15 25 12 M6 M4 12 50 Z182/12x50