Z1840/h1xb1xd1
Blocco cursore, con alloggiamento

Z1840/h1xb1xd1
58 HRC
1.2162
I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Selezionare dimensioni prodotto
Typ | r1 | h4 | h3 | h2 | t2 | t1 | a6 | a5 | a4 | a3 | a2 | a1 | l2 | l1 | d5 | d4 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 18 | 11 | 5,7 | 3 | 32 | 17 | 4,5 | - | - | 43 | 22 | 50 | 10 | M6 | 13 |
2 | 5 | 8 | 18 | 11 | 5,7 | 6 | 32 | 16 | 4,5 | 16 | - | 43 | 22 | 50 | 10 | M6 | 17 |
3 | 5 | 8 | 18 | 11 | 5,7 | 6 | 32 | 16 | 4,5 | 36 | 24 | 43 | 22 | 50 | 10 | M6 | 17 |
1 | 5 | 10 | 22 | 15 | 6,8 | 6 | 35 | 19 | 7 | - | - | 50 | 25 | 60 | 11 | M8 | 17 |
2 | 5 | 10 | 22 | 15 | 6,8 | 6 | 35 | 19 | 7 | 16 | - | 50 | 25 | 60 | 11 | M8 | 17 |
3 | 5 | 10 | 22 | 15 | 6,8 | 8 | 35 | 18 | 7 | 36 | 24 | 50 | 25 | 60 | 11 | M8 | 19 |
2 | 6 | 10 | 22 | 19 | 9 | 6 | 35 | 19 | 10 | 16 | - | 54 | 25 | 65 | 15 | M10 | 17 |
2 | 6 | 10 | 22 | 19 | 9 | 6 | 35 | 19 | 10 | 24 | - | 54 | 25 | 65 | 15 | M10 | 17 |
3 | 6 | 10 | 22 | 19 | 9 | 8 | 35 | 18 | 10 | 39 | 25 | 54 | 25 | 65 | 15 | M10 | 19 |
1 | 6 | 12 | 26 | 24 | 9 | 8 | 38 | 19,5 | 13 | 16 | - | 58 | 25 | 71 | 15 | M10 | 19 |