Z1811/d1 | Unità scorrevoli | Sistema scorrevole | Sformatura | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z1811/d1

Alloggiamento cursore inclinato

Z1811/d1

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

r1 h2 h1 t3 t2 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l3 l2 l1 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
5 25 20 8,5 10 12 13,5 30 32 20 40 23 27 50 M5 10 Z1811/10
6 35 28 12,5 12 14 17,5 50 39 25 48 35 35 70 M6 14 Z1811/14