Z9641/d1xa1xa2 | Deviatore | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z9641/d1xa1xa2

Deviatore, con foro ad asola

Z9641/d1xa1xa2

Viton

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

h1 t3 t2 b2 b1 l1 d1 a1 a2 Numero prodotto Dati CAD
9,7 6,4 5,7 1 12 38 6 21 26 Z9641/6x21x26
11,8 8 7,2 1,5 13,8 43,8 8 26 30 Z9641/8x26x30
12,7 8 8 1,5 15,8 49,8 10 28 34 Z9641/10x28x34
15,8 10 10 1,5 17,8 55,8 12 32 38 Z9641/12x32x38

Mat.: Viton® Z9641/... is an extension of the known Z964/... .The position of the cooling channels is flexible due to an elongated hole in the element. Plugging with Z94/... allows complex channel layouts. Possibility for fixation of optional baffle.