Z99/d1 | Deviatore | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z99/d1

CoolCross

Z99/d1

max. 130 °C
PA 6.6 GF30

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

Pos2 r1 h2 h1 t1 a1 b2 b1 d3 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
Z98/21,3x2,4 6,1 5 16 1,5 11 21,9 11 25,8 26 8 Z99/8
Z98/23,3x2,4 6,1 6 18 1,5 12 21,9 14,4 26,8 27 10 Z99/10

Un’esclusiva HASCO.

Il nuovo CoolCross Z 99 /... di HASCO offre possibilità totalmente nuove in tema di configurazione costruttiva della temperatura nello stampo a iniezione.

Per la prima volta è possibile far incrociare i canali di temperatura senza ingenti spese di produzione.

L'adattatore Z 9901/... è utilizzato quando è necessaria un'installazione su un livello profondo.

Caratteristiche particolari

  • Possibilità di far incrociare i canali di temperatura su uno stesso livello
  • Semplice regolazione a 4 vie della temperatura delle cavità
  • Prevenzione di Hot Spots
  • Distribuzione omogenea della temperatura
  • Risparmio di tempo e denaro
  • Possibile sicurezza anti-torsione
  • Perdita di pressione minima
  • Temperatura di utilizzo max. di 130°C
  • Profondità di installazione variabile grazie all'adattatore Z 9901/...
  • Per canali di condizionamento da D. 8 mm e da D.10 mm (nuovo)