Z9612/d1xl1 | Refrigeratori a spirale | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z9612/d1xl1

Refrigeratore a spirale, double threaded

Z9612/d1xl1

max. 250°C
1.4305

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p1 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
28 8 12 125 Z9612/12x125
28 8 12 200 Z9612/12x200
28 11 16 125 Z9612/16x125
28 11 16 200 Z9612/16x200
28 13 20 125 Z9612/20x125
28 13 20 200 Z9612/20x200
28 15 25 125 Z9612/25x125
28 15 25 200 Z9612/25x200
36 22 32 125 Z9612/32x125
36 22 32 200 Z9612/32x200
Tutti i prodotti della categoria - l1
Nuovo: Z9612/d1xl1 Nuovo: Z9612/d1xl1
Z9612/...
Refrigeratore a spirale, double threaded