Z969/d1xl1 | Refrigeratori a spirale | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z969/d1xl1

Nucleo a spirale, a passo doppio

Z969/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p1 a1 d2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
28 35 8 12 125 Z969/12x125
28 35 8 12 160 Z969/12x160
28 35 8 12 200 Z969/12x200