Z9662/d1xl1 | Refrigeratori | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z9662/d1xl1

Barretta di deviazione, a spirale, con filettatura

Z9662/d1xl1

2.0401

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 h1 s1 b1 l2 d1 l1 Numero prodotto Dati CAD
7 10 2,4 11,5 50 G1/4 125 Z9662/G1/4x125
7 10 2,4 11,5 100 G1/4 250 Z9662/G1/4x250
5 10 1,6 8,5 50 G1/8 100 Z9662/G1/8x100
5 10 1,6 8,5 100 G1/8 200 Z9662/G1/8x200
8 10 2,4 15 50 G3/8 150 Z9662/G3/8x150
8 10 2,4 15 100 G3/8 300 Z9662/G3/8x300
4 8 1,6 6 45 M8x0,75 100 Z9662/8x100
4 8 1,6 6 100 M8x0,75 200 Z9662/8x200
5 8 1,6 8 45 M10x1 100 Z9662/10x100
5 8 1,6 8 100 M10x1 200 Z9662/10x200