Z977/d1xd2xl1 | Refrigeratori | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z977/d1xd2xl1

TempFlex, US

Z977/d1xd2xl1

1.4404 / 1.4301

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

l2 d1 d2 l1 Numero prodotto
542 9,4 8 500 Z977/9,4x8x500
792 9,4 8 750 Z977/9,4x8x750
1042 9,4 8 1000 Z977/9,4x8x1000

Il HASCO TempFlex Z976/... e Z977/... viene utilizzato per la termoregolazione di piastre di forma e intermedie con una contemporanea guida lungo i contorni. Da oggi non è più necessario realizzare complessi fori profondi e gestire perdite di pressione elevate provocate da condizioni di deviazione a 90°.

Caratteristiche particolari

  • Niente fori profondi e ostruzioni, quindi grande riduzione dei costi durante la produzione delle piastre degli stampi
  • Perdita di pressione limitata grazie a semplici deviazioni tramite archi
  • Con una spesa minima, è possibile ottimizzare gli stampi già in dotazione con una capacità di raffreddamento insufficiente
  • Semplicità di montaggio grazie alla guaina flessibile
  • Sostituzione rapida
  • Nessuna corrosione dei canali di raffreddamento
  • Adattabile a qualsiasi scanalatura
  • Elevata resistenza termica
  • Trasferimento del calore ottimale grazie al tubo in metallo intrecciato e alla sezione quadrata