Z97/Typ/d1xs1xl1 | Refrigeratori | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z97/Typ/d1xs1xl1

Distributore di raccordo

Z97/Typ/d1xs1xl1

2.0401

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 t1 a2 a1 l2 d4 d3 d2 Typ d1 s1 l1 Numero prodotto Dati CAD
24 12 41 20 50 10 M16x1,5 M10x1 13 6 0,5 400 Z97/13/6x0,5x400
32 18 51,5 26,5 63 14 M24x1,5 M14x1,5 19 8 0,5 630 Z97/19/8x0,5x630