Z940/d1/Mat | Tappi di chiusura | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z940/d1/Mat

Tappo a vite, Acciaio inossidabile, cilindrico

Z940/d1/Mat

1.4305

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 l1 d1 Mat Numero prodotto Dati CAD
10 10 G1/2A VA Z940/G1/2/VA
7 10 G1/4A VA Z940/G1/4/VA
5 8 G1/8A VA Z940/G1/8/VA
8 10 G3/8A VA Z940/G3/8/VA
4 8 M8x0,75 VA Z940/8x0,75/VA
5 8 M10x1 VA Z940/10x1/VA
6 8 M12x1,5 VA Z940/12x1,5/VA
7 10 M14x1,5 VA Z940/14x1,5/VA