Z9425/d1 | Tappi di chiusura | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z9425/d1

Tappo di chiusura, Anello O-Ring

Z9425/d1

max. 180°C

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 l1 d2 d1 Numero prodotto Dati CAD
T10 9,5 5,8 6 Z9425/6
T10 9,5 6,8 7 Z9425/7
T20 10 7,85 8 Z9425/8
T20 10,2 9,8 10 Z9425/10
T20 11 11,8 12 Z9425/12
T30 14,2 13,8 14 Z9425/14
T30 14 15,8 16 Z9425/16

The new HASCO sealing plugs Z9425/... can be used both for sealing cooling bores and for diverting flows within the temperature control system. The Torx geometry of the fixing screw permits easy positioning of the sealing plugs. The torque is reliably transmitted without any damage to the inside profile.

Special Features

– Sealing cooling bores
– Dividing and diverting flows in cooling systems
– Temperature resistant to 180°C
– Easy mounting through Torx screws
– Very good corrosion resistance
– Pressure-resistant up to 10 bar