Z9430/d1 | Tappi di chiusura | Deviazioni e guarnizioni | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z9430/d1

Rondella di tenuta, per canali caldi

Z9430/d1

max. 100°C
2.0040
~DIN 470

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

s1 h1 d1 Numero prodotto Dati CAD
2 2,5 6 Z9430/6
2 2,7 8 Z9430/8
2 2,9 10 Z9430/10
2 3,2 12 Z9430/12
2 3,6 14 Z9430/14
2 4,1 16 Z9430/16
2 4,8 18 Z9430/18

Le nuove rondelle di chiusura in rame HASCO consentono una facile chiusura e impermeabilizzazione di fori di raffreddamento.

Esse vengono inserite mediante spina di montaggio Z9431/... in funzione della grandezza con accoppiamento dinamico.

Caratteristiche particolari

  • Forma arcuata (concava-convessa)
  • Nessuna filettatura necessaria
  • Profondità di installazione ridotta
  • Spina di montaggio in funzione della grandezza
  • Basata su DIN 470
  • Collegamento ad accoppiamento dinamico prodotto meccanicamente
  • In via opzionale, si consiglia l’utilizzo di sigillante (ad es. Loctite 577)
  • Tutte le dimensioni disponibili da magazzino