Z815/d6xd7 | Adattatori | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z815/d6xd7

Raccordo

Z815/d6xd7

2.0401

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

sw1 l3 l2 l1 d6 d7 Numero prodotto Dati CAD
27 10 12 24 G1/2 M14x1,5 Z815/G1/2x14x1,5
27 10 12 24 G1/2 M16x1,5 Z815/G1/2x16x1,5
17 26 - 26 G1/4 G1/4 Z815/G1/4xG1/4
32 10 16 28 G3/4 M14x1,5 Z815/G3/4x14x1,5
32 10 16 28 G3/4 M16x1,5 Z815/G3/4x16x1,5