Z801/d1xw1 | Innesti | Raccordo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento | Z | Catalogo dei prodotti | HASCO Portal
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
Z801/d1xw1

Attacco rapido, con passaggio libero, piegato a 90°

Z801/d1xw1

2.0401
max. 25 bar

I prezzi e il carrello sono visibili dopo aver effettuato l'accesso.
Registra

Selezionare dimensioni prodotto

p l2 l1 d6 d4 d2 d1 w1 Numero prodotto Dati CAD
25 13,5 29,5 10 5 3,5 5 90 Z801/5x90
25 24,5 41 17 9 6 9 90 Z801/9x90
25 28 51 22 13 9 13 90 Z801/13x90
25 34 78 31 19 13 19 90 Z801/19x90
Tutti i prodotti della categoria - Innesti
Z80/d1
Z80/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Nuovo: Z80/d1/Mat Nuovo: Z80/d1/Mat
Z80/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80/d1xw1
Z80/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Nuovo: Z80/d1xw1/Mat Nuovo: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x45/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80/d1xw1
Z80/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Nuovo: Z80/d1xw1/Mat Nuovo: Z80/d1xw1/Mat
Z80/...x90/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z801/d1
Z801/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Nuovo: Z801/d1/Mat Nuovo: Z801/d1/Mat
Z801/.../VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801/d1xw1
Z801/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Nuovo: Z801/d1xw1/Mat Nuovo: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x45/VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801/d1xw1
Z801/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Nuovo: Z801/d1xw1/Mat Nuovo: Z801/d1xw1/Mat
Z801/...x90/VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801HT/d1
Z801HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801HT/d1xw1
Z801HT/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801PL/d1
Z801PL/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Nuovo: Z801PL/d1/Mat Nuovo: Z801PL/d1/Mat
Z801PL/.../VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z801PL/d1xw1
Z801PL/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Nuovo: Z801PL/d1xw1/Mat Nuovo: Z801PL/d1xw1/Mat
Z801PL/...x90/VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, Attacco...
Z802/d4xd1
Z802/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z8021/d4xd1
Z8021/...
adattatore, con passaggio libero
Z803/d4xd1
Z803/...
Adattatore, con valvola di chiusura
Z804/d4xd1
Z804/...
Adattatore, con passaggio libero
Z805/d4xl1
Z805/...
Giunto di rinvio, con valvola di chiusura
Z8051/d4xl1
Z8051/...
Giunto di rinvio, con passaggio libero
Nuovo: Z8051/d4xl1/Mat Nuovo: Z8051/d4xl1/Mat
Z8051/.../VA
Giunto di rinvio, Acciaio inossidabile, con p...
Z807/d4xd7
Z807/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Nuovo: Z807/d4xd7/Mat Nuovo: Z807/d4xd7/Mat
Z807/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807/d4xd7xw1
Z807/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z807/d4xd7xw1/Mat
Z807/...x90/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80700HT/d4xd7
Z80700HT/...
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7/Mat
Z80700HT/.../VA
Safety coupling, inox, con valvola di chiusu...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x45
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80700HT/...x90
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura...
Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat Nuovo: Z80700HT/d4xd7xw1/Mat
Z80700HT/...x90/VA
Innesto di sicurezza, inox, con valvola di ch...
Z80701HT/d1
Z80701HT/…
Innesto di sicurezza, con valvola di chiusura
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x45
Innesto di sicurezza , con valvola di chiusur...
Z80701HT/d1xw1
Z80701HT/…x90
Innesto rapido di sicurezza , con valvola di ...
Z807HT/d4xd7
Z807HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z807HT/d4xd7xw1
Z807HT/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z808/d4xd7
Z808/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Nuovo: Z808/d4xd7/Mat Nuovo: Z808/d4xd7/Mat
Z808/.../VA
Attacco rapido, Acciaio inossidabile, con pas...
Z80800HT/d4xd7
Z80800HT/…
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80700HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x45
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80800HT/d4xd7xw1
Z80800HT/…x90
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z80801HT/d1
Z80801HT/…
Innesto di sicurezza , con passaggio libero
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x45
Innesto di sicurezza, con passaggio libero, p...
Z80801HT/d1xw1
Z80801HT/…x90
Innesto di sicurezza , con passaggio libero, ...
Z808HT/d4xd7
Z808HT/...
Attacco rapido, con passaggio libero
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x45
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z808HT/d4xd7xw1
Z808HT/...x90
Attacco rapido, con passaggio libero, piegato...
Z809/Typ/d7
Z809/...
Innesto multiplo, con valvola di chiusura
Nuovo: Z8090/Typ/d7 Nuovo: Z8090/Typ/d7
Z8090/...
Innesto rapido, clean break
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7 Nuovo: Z8090HT/Typ/d7
Z8090HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat Nuovo: Z8090HT/Typ/d7/Mat
Z8090HT/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Nuovo: Z8091/Typ Nuovo: Z8091/Typ
Z8091/...
Innesto rapido, clean break
Nuovo: Z8091HT/Typ Nuovo: Z8091HT/Typ
Z8091HT/...
Innesto rapido, basse perdite
Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat Nuovo: Z8091HT/Typ/Mat
Z8091HT/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, basse p...
Z809HT/Typ/d7
Z809HT/...
Innesto multiplo, con valvola. Alta Temperatu...
Z80HT/d1
Z80HT/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Nuovo: Z80HT/d1/Mat Nuovo: Z80HT/d1/Mat
Z80HT/.../VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80HT/d1xw1
Z80HT/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Nuovo: Z80HT/d1xw1/Mat Nuovo: Z80HT/d1xw1/Mat
Z80HT/...x90/VA
Innesto rapido, Acciaio inossidabile, con val...
Z80PL/d1
Z80PL/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Nuovo: Z80PL/d1/Mat Nuovo: Z80PL/d1/Mat
Z80PL/.../VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x45
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Z80PL/d1xw1
Z80PL/...x90
Innesto rapido, con valvola di chiusura, pieg...
Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat Nuovo: Z80PL/d1xw1/Mat
Z80PL/...x90/VA
Shut-off coupling, Stainless Steel, with valv...
Z82/d4xd7
Z82/...
Innesto rapido, con valvola di chiusura
Z825/d4
Z825/...
Innesto cieco